Программное обеспечение

SKF располагает комплексными программными решениями с мощными диагностическими и аналитическими возможностями для оперативного, эффективного и надёжного хранения, анализа и выборки информации, касающейся сложных производственных активов. Эти программы обеспечивают доступ к этой информации по всей организации. Программа для мониторинга состояния оборудования включает следующие средства.

SKF @ptitude Monitoring Suite

Пакет программ для мониторинга состояния SKF @ptitude Monitoring Suite (Analyst, Inspector и Observer) формирует основу полностью интегрированного подхода к мониторингу состояния оборудования и предоставляет оперативные, эффективные и надёжные средства хранения, обработки и выборки больших объёмов информации, касающейся сложного машинного оборудования и всего производственного предприятия в целом. Этот программный комплекс позволяет работать со всеми сборщиками данных SKF и взаимодействует с системой поддержки принятия решений SKF @ptitude Decision Support.

SKF @ptitude Decision Support

Система SKF @ptitude Decision Support расширяет возможности поддержки работы оборудования на требуемом функциональном уровне. Эта программа систематизирует процесс принятия решений по техобслуживанию, автоматически определяя вероятность возникновения отказов оборудования или процессов и предлагая соответствующие корректирующие меры.

Менеджер Анализа и Отчётности

Менеджер Анализа и Отчётности — это вспомогательное программное обеспечение, позволяющее осуществлять автоматическую передачу, отображение и анализ данных, полученных модулями сборщиков / анализаторов данных SKF Microlog серий GX и AX.
SKF logo