Стационарная система SKF Multilog DMx

Стационарная система SKF Multilog DMx
В системе SKF Multilog DMx реализована технология четырёхканального мониторинга вибрации, что позволяет выполнять задачи мониторинга ответственного оборудования и динамическую обработку данных с помощью взрывобезопасного устройства, которое может быть установлено непосредственно на опорную раму механизмов.

SKF Multilog DMx сочетает две функциональные возможности в одном устройстве: защита и мониторинг состояния оборудования.

Данный инновационный продукт, работающий на основе промышленной сети, предлагает ряд передовых возможностей по мониторингу вибрации, а его конструкция позволяет существенно снизить затраты на монтаж и ввод в эксплуатацию по сравнению с традиционными системами мониторинга, монтируемыми на стойке.
SKF logo