Дисковые муфты укороченного исполнения

Муфта KD10 (рис. 1) предназначена для замены стандартных зубчатых муфт укороченного исполнения. Муфты KD10 предназначены для работы в тяжёлых условиях, что упрощает переход от муфт со смазыванием на дисковую муфту с пониженными требованиями к техобслуживанию.
Разъёмная распорная втулка просто снимается со ступиц, что ускоряет установку и замену комплектов дисков без перемещения оборудования.
Производится в соответствии с требованиями AGMA, класс 8.
SKF logo