Oil injection systems

Подразделение SKF Coupling Systems разрабатывает, производит и предлагает продукцию и решения на основе метода гидрораспора. Такая продукция сокращает время простоев и удешевляет техобслуживание капиталоёмкого оборудования, в котором она применяется.

На данном веб-сайте находится информация о нас и нашей продукции. В случае возникновения вопросов или предложений, пожалуйста, обращайтесь к нам.

About us

Бизнес-концепция
Бизнес-концепция

Наша бизнес-концепция заключается в разработке, производстве и предложении продукции на основе метода гидрораспора SKF. Такая продукция значительно сокращает время простоя и снижает затраты на техобслуживание капиталоёмкого оборудования, в котором она используется.

Мы стремимся поддерживать и укреплять наши ведущие позиции на международном рынке в сегментах, в которых мы работаем. Мы намерены и дальше развивать наше присутствие на стратегических рынках и поддерживать обслуживание клиентов на высшем уровне.

Мы также поддерживаем и расширяем наш уникальный опыт разработки высокотехнологичной продукции на основе технологии гидрораспора. Мы продолжаем совершенствовать производство экономичной продукции в соответствии с высшими стандартами качества.

Здесь представлена наша бизнес-концепция. На этой основе мы строим будущее нашего бизнеса вместе с нашими клиентами.

Узнайте больше о нашей компании, ее возникновении, ознакомьтесь с информацией о нашей истории и дистрибьюторской сети.

Мы предлагаем значительную экономию времени и сокращение простоев для Вашего бизнеса – это два важных фактора, которые просто нельзя игнорировать.

История
История

История SKF Coupling Systems началась в первой половине 1940-х гг., когда главный конструктор SKF, Эрланд Братт, в 1942 г. разработал метод гидрораспора SKF. С тех пор в нашей компании были разработаны конструкции для гребных винтов, рулевых штырей и румпелей по технологии ОК (1975), (фланцевые) муфты SKF OKF (1977), болты Supergrip SKF (1979), центрирующий инструмент Supergrip (1987), оборудование для совместной расточки (1994) и система закрытия корпуса паровой турбины холодной посадки (1995).

В настоящее время метод гидрораспора хорошо известен и используется уже более полувека. Он используется для всех типов валов, например, в энергетической и морской отраслях. Компоненты морской промышленности, такие как гребные валы и рули, могут быть
более надежными, благодаря использованию нашего метода, полностью сертифицированного
ведущими международными классификационными компаниями.

Дополнительно к своему первоначальному назначению, например, соединению судовых валов, наша продукция в настоящее время широко применяется в других технических отраслях, в которых требуется надёжная передача высокого крутящего момента. К ним относятся приводы прокатных станов, холодильники, поворотные платформы, насосы охлаждения, мощные гидравлические и дизельные двигатели, а также ветроэнергетические установки и другие энергостанции.

На примере болтов Supergrip хорошо видна разработка оригинальной идеи. Болты SKF Supergrip эффективны там, где фланцевые муфты должны передавать высокий крутящий момент, а простой оборудования обходится особенно дорого, например, в судовых гребных валах, рулевом оборудовании, паровых турбинах или прокатных станах. Болты Supergrip передают крутящий момент двумя способами: прочностью на сдвиг радиально расширенного болта в отверстии, а также трением между поверхностями фланцев, создаваемым предварительным нагружением болта. Оба способа тщательно контролируются и измеряются. Болты Supergrip можно использовать для отверстий диаметром 40 мм и более.

Благодаря использованию метода гидрораспора SKF для монтажа, демонтажа и соединения тяжелых компонентов, операции, которые раньше занимали часы и даже дни, теперь выполняются за несколько коротких этапов. В соединениях валов с помощью OK-муфт используются возможности технологии гидрораспора. Подготовка вала простая, этом не требуется использования шпоночных пазов на валу, а также стопорных колец. Муфты SKF OK отличаются простотой монтажа и демонтажа, а также способностью выдерживать высокий крутящий момент.

.
Организация

Информация и факты:

  • В компании работает 75 сотрудников
  • Производство SKF Coupling Systems работает в четыре смены круглосуточно без выходных
  • Собственное производство составляет почти 100 %
  • Собственная разработка продукции
  • Гибкий график работы сотрудников

Контактные данные

Физический/почтовый адрес:

SE-813 82 Hofors, Sweden
Телефон: +46 290 28400 Факс: +46 290 282 70
Веб-сайт компании: http://www.couplings.skf.com
SKF logo