Комплекты для монтажа и демонтажа муфт OK

TMHK 35

Комплект TMHK 35 для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 45-OKC 90

Комплектация
1 x 226400 E Инжектор с запчастями
1 x 226402 Адаптер
1 x 228027 E Переходник
1 x 227958A Трубопровод (для OKC 80 и 90)
1 x 728017 A/2000 Трубопровод высокого давления (для OKC 45-75)
Инструменты и кейс

Вес 12 кг (26,5 фунта)


TMHK 36

Комплект TMHK 36 для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 100–OKC 170, OKCS 178–OKCS 360

Комплектация
1 x 226400 E Инжектор с запчастями
1 x TMJL 50 Гидравлический насос
Инструменты и кейс

Вес 19 кг (41,8 фунта)


TMHK 37

Комплект TMHK 37 для монтажа и демонтажа муфт OK
Комплект TMHK 37 для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 180–OKC 250, OKF 100–OKF 300

Комплектация
2 x 226400 E Инжектор с запчастями
1 x 226402 * Адаптер
1 x 227957 A * Трубопровод высокого давления
1 x 228027 E * Переходник
1 x TMJL 50 Гидравлический насос
Инструменты и кейс
* = для использования с муфтами OKF

Вес 28,1 кг (61,8 фунта)


TMHK 38

Комплект TMHK 38 для монтажа и демонтажа муфт OK
Комплект TMHK 38 для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 180–OKC 490, OKF 300–OKF 700

Комплектация
1 x THAP 030E/SK1 Комплект насоса с пневмоприводом
1 x 729147A Обратный шланг
2 x 226400 E Инжектор с запчастями
Инструменты и кейс

Вес 36 кг (79,5 фунта)

Примечание: Для применения на морских судах или при нечастом использовании


TMHK 38S

Комплект TMHK 38S для монтажа и демонтажа муфт OK
Комплект TMHK 38S для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 180–OKC 490, OKF 300–OKF 700

Комплектация
1 x THAP 030E/SK1 Комплект насоса с пневмоприводом
1 x 729147A Обратный шланг
1 x THAP 300E Инжектор с пневмоприводом
1 x 226400 E Инжектор с запчастями

Вес 81,7 кг (180 фунтов)

Примечание: Для применения на судоверфях или постоянного использования


TMHK 39

Комплект TMHK 39 для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 500–OKC 600

Комплектация
1 x THAP 030E/SK1 Комплект насоса с пневмоприводом
1 x 729147A Обратный шланг
3 x 226400 E Инжектор с запчастями

Вес 38,6 кг (85 фунтов)

Примечание: Для применения на морских судах или при нечастом использовании


TMHK 40

Комплект TMHK 40 для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 500 и выше

Комплектация
1 x THAP 030E/SK1 Комплект насоса с пневмоприводом
1 x THAP 300E Инжектор с пневмоприводом
1 x 729147A Обратный шланг
2 x 226400 E Инжектор с запчастями

Вес 84 кг (185 фунтов)

Примечание: Для применения на морских судах или при нечастом использовании


TMHK 41

Комплект TMHK 41 для монтажа и демонтажа муфт OK
Подходит для типоразмеров муфт OKC 500 и выше

Комплектация
1 x THAP 030E/SK1 Комплект насоса с пневмоприводом
3 x THAP 300E Инжектор с пневмоприводом
1 x 729147A Обратный шланг

Вес 136 кг (300 фунтов)

Примечание: Для применения на судоверфях или постоянного использования


SKF logo