Передаваемая мощность

Крутящий момент, передаваемый муфтой OKC, прямо пропорционален поверхностному давлению между внутренней втулкой муфты и валом после смещения наружной втулки в осевом направлении. Требуемое смещение, которое достигается, когда диаметр наружной втулки увеличивается на размер ΔD для муфт OKC, OKCS и OKCX, и заданная длина смещения для муфт OKF, указанные в таблицах, обеспечат давление 120 Н/мм2 для муфт OKC и OKCS, 70 Н/мм2 для муфт OKCX и 100 Н/мм2 для муфт OKF.
В таблице указан максимальный передаваемый крутящий момент, который можно вычислить с помощью этого уравнения:
Mtmax = π da2 B p μ / 2000

где
Mtmax=максимальный передаваемый крутящий момент [Н·м]
da=диаметр вала [мм]
B=эффективная длина участка давления (равно da) [мм]
p=минимальное поверхностное давление между валом и внутренней втулкой [Н/мм2]
  • 120 Н/мм2 для муфт OKC и OKCS
  • 70 Н/мм2 для муфты OKCX
  • 100 Н/мм2 для муфты OKF
μ=
коэффициент трения (0,14 для муфты OKCX 0,3)
Если муфта подвергается воздействию осевых сил, их влияние на способность передачи мощности обычно незначительное. Передаваемый крутящий момент можно определить по формуле

Mt = √(Mtmax2 - ( Fa da / 2000)2)

где
Mtmax=максимальный передаваемый крутящий момент [Н·м]
Fa=осевая сила [Н]
da=диаметр вала [мм]
Допустимый крутящий момент можно определить по формуле:

M = Mtmax или Mt / f

где
M=допустимый крутящий момент [Н·м]
Mtmax=максимальный передаваемый крутящий момент [Н·м]
f=коэффициент запаса, который можно выбрать в таблице
SKF logo