Системы линейного перемещения

Продукция SKF для систем линейного перемещения объединяет знания и опыт в области линейных приводных систем (шарико- и роликовинтовые передачи), а также линейных направляющих и координатных столов.

В приводных системах для линейного перемещения вращательное движение преобразуется в линейное, как правило, с помощью шарико- и роликовинтовых передач. Эта задача эффективно решается с помощью разработанной нами продукции: миниатюрные и крупногабаритные шариковинтовые передачи, шлифованные шариковинтовые передачи, а также роликовинтовые передачи различного типа.

К другой сфере деятельности подразделения «Системы линейного перемещения» относятся линейные направляющие и координатные столы. Важнейшей задачей в данной сфере является разработка оптимального решения для задания направления, которое обеспечивало бы требуемые характеристики точности позиционирования и жёсткости при приемлемых затратах. Для обеспечения оптимальных решений качественных направляющих, наш широкий ассортимент продукции включает подшипники для линейного перемещения, профильные рельсовые направляющие, прецизионные рельсовые направляющие, линейные направляющие и координатные столы.


SKF logo