Подшипники для линейного перемещения

Подшипник для линейного перемещения (называемый также шариковой втулкой или направляющей вала) состоит из полимерного сепаратора с сегментами дорожек качения из нержавеющей стали и задает направление движения шариков для всей системы. Циркуляция шариков обеспечивает неограниченную длину перемещения при малом трении.
Компания SKF выпускает подшипники для линейного перемещения двух типов конструкции: малогабаритные – серии 1 (LBBR), для тяжелых нагрузок – серии 3 (LBC) по стандарту ISO 10285.
Широкий ассортимент изделий включает в себя подшипники, корпуса, валы и дополнительное оборудование, которые позволяют конструировать направляющие системы для линейного перемещения в разнообразных областях применения.

Смазывание подшипников для линейного перемещения

Подшипники и узлы SKF для линейного перемещения, рассчитанные на валы диаметром не менее 6 мм, смазываются на заводе-изготовителе. Благодаря объёму пластичной смазки и двухкромочным уплотнениям SKF (2LS) во многих областях применения повторное смазывание не требуется, так как расчетный интервал повторного смазывания превышает срок службы подшипника. Эти подшипники для линейного перемещения смазываются высококачественной смазкой SKF LGEP2.

Щелкните здесь для просмотра дополнительных сведений об ассортименте изделий SKF

SKF logo