Подшипники для линейного перемещения LBBR

Запатентованный компанией SKF подшипник для линейного перемещения оснащается полимерным сепаратором с сегментами дорожек качения из закалённой стали для направления и рециркуляции шариков (рис. 1). Подшипник соответствует серии размеров 1 по стандарту ISO 10285 (рис. 2).
Подшипники для линейного перемещения SKF характеризуются малыми габаритами и удобством монтажа. Данные подшипники доступны в стандартном исполнении с уплотнениями и без уплотнений, а также в коррозионно-стойком исполнении для валов с диаметром от 3 (рис. 3) до 50 мм (рис. 4).

Особенности и преимущества

  • Компактные размеры
  • Оптимальное соотношение стоимости и рабочих характеристик
  • Поставляются в смазанном состоянии
  • Широкий ассортимент принадлежностей
  • Полная взаимозаменяемость с изделиями серии размеров 1 по стандарту ISO
  • Доступны для заказа у всех основных дистрибьюторов по всему миру

Технические характеристики

Диапазондля диаметров от 3 до 50 мм
Скоростьдо 5 м/с
Ускорениедо 100 м/с2
Рабочая температураот –20 до +50 °C
Установочная длина на валудо 6000 мм
C
до 6950 Н
C0до 6300 Н

Области применения

  • Автомобильная промышленность
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Станки, например, деревообрабатывающие
  • Медицинское оборудование, например, оптические приборы
  • Железнодорожная отрасль

Подшипники для линейного перемещения LBBR

SKF logo