Подшипниковые узлы для линейного перемещения

В дополнение к подшипникам для линейного перемещения компания SKF выпускает полный ассортимент подшипниковых узлов для линейного перемещения. Как правило, они имеют легкий алюминиевый корпус, конструкция которого обеспечивает оптимальную прочность и жесткость при данных размерах. Благодаря малому весу обусловленные ускорением силы инерции сведены к минимуму.

Подшипники для линейного перемещения, серия 1 по стандарту ISO
Подшипниковые узлы для линейного перемещения, содержащие закрытые подшипники серии 1 по стандарту ISO, подходят для систем с валами диаметром от 12 до 50 мм, опоры которых предусмотрены только на концах. Эти экономичные подшипниковые узлы характеризуются очень малыми габаритами и могут выдерживать нагрузки свыше 25 000 Н. В ассортимент этих подшипниковых узлов для линейного перемещения входят одиночные узлы LUHR/LUJR (рис. 1), узлы LTDR типа Duo(рис. 2.), узлы LTBR, спаренные по схеме "тандем" (рис. 3) и узлы LQBR типа Quadro(рис. 4).

Подшипники для линейного перемещения серии 3 по стандарту ISO
Помимо базовой конструкции корпуса с одиночным подшипником (LUC), узлы, спаренные по схеме "тандем" (LTC), и узлы типа Quadro (LQC) выпускаются также в виде фланцевых узлов (LVCR) (рис. 5). Корпуса одиночных подшипников и фланцевые узлы поставляются для валов диаметром от 8 до 80 мм, а корпуса узлов, спаренных по схеме "тандем", и узлов типа Quadro – для валов диаметром от 12 до 50 мм. За исключением фланцевых узлов, все корпусы можно заказывать в открытом (рис. 6) или закрытом исполнении (рис. 7).

Технические характеристики и преимущества

  • малогабаритная конструкция;
  • высокая грузоподъёмность;
  • широкий ассортимент изделий;
  • материал – легкий высококачественный алюминий;
  • фланцевые узлы из высокопрочного литого чугуна;
  • открытые и закрытые исполнения одиночных узлов, узлов типа Duo, узлов, спаренных по схеме "тандем", и узлов типа Quadro;
  • взаимозаменяемость по размерам согласно стандарту ISO 13012.
  • available through all major distributors worldwide


Технические характеристики

Ассортиментразмеры от 8 до 80 мм
Максимально допустимый угловой перекос15 угловых минут
коррозионно-стойкое исполнениедоступное исполнение: алюминиевый корпус с подшипником для линейного перемещения из нержавеющей стали
C для серии 1 / серии 3
до 18 600 Н / 37 500 Н
C0 для серии 1 / серии 3до 25 500 Н / 32 000 Н

Подшипниковые узлы для линейного перемещения

SKF logo