Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TLM

Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TLM
Координатные столы TLM – это столы с перекрёстными роликами, сочетающие в себе точность прецизионных рельсовых направляющих и высочайшую точность приводов с линейным двигателем. Первоначально они были сконструированы для применения в сферах измерений и лазерной техники.
Координатные столы состоят из трех узлов квадратных рам – верхней, средней и нижней с расположенными по центру смотровыми отверстиями. Для упрощения монтажа на верхней поверхности и на основании предусмотрены стыковочные устройства.
Координатные столы TLM управляются посредством двух линейных двигателей с прямым приводом. Линейный двигатель без стального сердечника образует бесконтактную систему привода без пульсаций. Встроенный шифратор линейного перемещения обеспечивает точное позиционирование в микрометрическом диапазоне.

Технические характеристики и преимущества

  • Посредством подбора компонентов можно обеспечить высокоточное позиционирование
  • Высокая динамичность движений для различных областей применения
  • Быстрая настройка, обеспечивающая экономию времени и эффективную работу
  • Снижение энергопотребления за счет высокого электрического КПД
  • Поставка готовых к работе систем, не требующих времени на монтаж
  • Прецизионные рельсовые направляющие с перекрёстными роликами и запатентованной системой антипроскальзывания (ACS/ACSM), исключающей смещение сепаратора в областях применения с высокой динамикой
  • Алюминиевые рамы, способствующие снижению веса и эффективному управлению ускорением
  • Удобство обработки и измерения полупроводниковых пластин за счет больших смотровых отверстий

Технические данные

Принцип линейного перемещения
прецизионные рельсовые направляющие
Привод
Линейный двигатель без стального сердечника
Шифратор линейного перемещения
оптический, инкрементный
Ширина
TLM 300: 360 мм x 334 мм
TLM 400: 504 мм x 441 мм
Высота
TLM 300: 109 мм
TLM 400: 145 мм
Длина хода
TLM 300: 110 мм x 110 мм
TLM 400: 300 мм x 300 мм
Точность по горизонтали / вертикали
7 мкм/ 8 мкм на 200 мм
Частота вращения
до 1,5 м/с
Рабочая температура
от 0°C до +55 °C
Дополнительно
нестандартные размеры

Типичные области применения

  • Станки для изготовления электронного оборудования
  • Изготовление полупроводниковых приборов и фоточувствительных элементов
  • Измерительные устройства
SKF logo