Остроугольные салазки SSM/SSK

Остроугольные салазки SSM/SSK
SSM и SSK – это координатные столы с ручным управлением, оборудованные ходовым винтом, внешним фиксирующим устройством и остроугольными поверхностями скольжения в качестве направляющих. На верхней и нижней поверхностях предусмотрены крепежные отверстия с квадратным расположением.
SSM / SSK применяются в сложных условиях эксплуатации, где требуется поглощение больших ударных нагрузок и вибрации. Выпускаются два варианта исполнения: с микрометрической накаткой (SSM) и с кривошипной рукояткой (SSK).
Согласно модульному принципу размеры всех остроугольных салазок выпускаемого ассортимента совпадают с размерами соответствующих прецизионных салазок.

Технические характеристики и преимущества

  • Надёжность и высокая грузоподъёмность благодаря приложению нагрузки ко всей поверхности
  • Пригодность к эксплуатации в условиях ударной и вибрационной нагрузок, не допускающих применения тел качения
  • Превосходное демпфирование вибраций
  • Высокая устойчивость к загрязнению
  • Удлинённая верхняя пластина по отношению к нижней для защиты выступающих частей направляющих и винта
  • Ограничение хода торцевыми заглушками
  • Ручное управление с помощью ходового винта (с зазором)
  • Регулируемый зазор


Технические данные

Способ задания направления
нагрузка на всю контактную поверхность сухого трения
Ширина
от 50 мм до 300 мм
Высота
от 25 мм до 75 мм
Длина хода
от 25 мм до 500 мм
Рабочая температура
от -30 до +80 °C
Дополнительно
микрометрическая накатка (SSM) или кривошипная рукоятка (SSK)

Типичные области применения

  • Типографическое оборудование
  • Автоматизация производства
  • Общее машиностроение
SKF logo