Прецизионные рельсовые направляющие RSM/RSK с ходовым винтом

Прецизионные координатные столы RSM/RSK с винтом скольжения
RSM и RSK – это салазки с ручным управлением, для которых прецизионные рельсовые направляющие в сочетании с ходовыми винтами обеспечивают возможность применения в областях, предъявляющих исключительно высокие требования к точности и жесткости задания направления. В стандартной комплектации прецизионные рельсовые направляющие оборудованы перекрестными роликами, однако опционально выпускаются также варианты с игольчатыми роликами (обозначение NSM/NSK) и с прокладками сухого трения (PSM/PSK).
Ручное управление осуществляется с помощью ходового винта.  
Для RSM применяется микрометрическая накатка, для RSK – кривошипная рукоятка, прикрепленная к концу винта.



Технические характеристики и преимущества

  • Удлинённая верхняя пластина по отношению к нижней для защиты выступающих частей направляющей и винта
  • Ограничение хода концевыми упорами
  • Ручное управление с помощью ходового винта (с зазором) 


Технические данные

Принцип линейного перемещения
прецизионные рельсовые направляющие
Ширина
от 50 мм до 300 мм
Высота

Длина хода
от 25 мм до 400 мм
Точность по горизонтали / вертикали
4-5 мкм на 100 мм
Рабочая температура
от -30 до +80 °C
Дополнительно
прецизионные рельсовые направляющие с игольчатыми роликами (NSM/NSK) или прокладками сухого трения (PSM/PSK)

Типичные области применения

  • Измерительное оборудование
  • Полиграфическое оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo