Координатные столы с профильными рельсовыми направляющими RSS

Координатные столы с профильными рельсовыми направляющими RSS
В изделиях серии RSS сочетаются преимущества прецизионных рельсовых направляющих и планетарных ролико-винтовых передач, что позволяет применять их в условиях высочайших требований как к радиальной и осевой жёсткости, так и к точности задания направления. В стандартном исполнении прецизионные рельсовые направляющие оборудованы перекрёстными роликами, также опционально выпускаются варианты с игольчатыми роликами (обозначение NSM/NSK) и с прокладками сухого трения (PSM/PSK)
В стандартный комплект этих столов входят гофрорукавы.


Технические характеристики и преимущества

  • пригодность салазок для различных областей применения за счет высокой точности и грузоподъёмности;
  • малая чувствительность к воздействию тяжёлых условий эксплуатации за счет гофрорукавов;
  • планетарные ролико-винтовые передачи, обеспечивающие высокую точность позиционирования при тяжелой нагрузке;
  • наличие модулей сопряжения с двигателем и шифраторами линейного перемещения.

Технические данные

Принцип линейного перемещения
прецизионные рельсовые направляющие
Привод
планетарные ролико-винтовые передачи
Ширина
от 100 мм до 300 мм
Высота
от 40 мм до 75 мм
Длина хода
от 50 мм до 400 мм
Точность по горизонтали / вертикали
до 3-4,5 мкм на 500 мм
Частота вращения
до 0,4 м/с
Рабочая температура
от -30°C до +80 °C
Дополнительно
полностью герметизированный вариант конструкции,
прецизионные рельсовые направляющие с игольчатыми роликами или прокладками сухого трения,
различные классы точности.

Типичные области применения

  • Станки
  • Измерительные устройства

Координатные столы RSS на основе прецизионных рельсовых направляющих

SKF logo