Координатные столы с профильными рельсовыми направляющими LTB

Координатные столы с профильными рельсовыми направляющими LTB
Изделия серии LTB состоят из профильных рельсовых направляющих с приводами на основе шарико-винтовых передач и крышками. Эти столы характеризуются высокой точностью и жёсткостью. Шарико-винтовые передачи, выпускаемые в широком ассортименте, позволяют совместить отличные динамические характеристики с высокой точностью позиционирования. Для упрощения монтажа на верхней поверхности и на основании предусмотрены стыковочные устройства.
В изделиях с суффиксом -BL применяются гофрорукавы, а в изделиях с суффиксом -SC – стальные крышки.


Технические характеристики и преимущества

  • Высокая грузоподъёмность и жёсткость всех изделий серии
  • Разнообразие вариантов приводов, позволяющее выбрать оптимальную конструкцию в различных областях применения
  • Малогабаритная конструкция, соответствующая требованиям большинства областей применения к габаритным размерам
  • Различные крышки для адаптации к большинству условий эксплуатации


Технические данные

Принцип линейного перемещения
профильные рельсовые направляющие
Привод
шарико-винтовые передачи
Ширина
от 110 мм до 400 мм
Высота
от 40 мм до 135 мм
Длина хода
от 10 мм до 2615 мм
Точность по горизонтали / вертикали
до 12 мкм / 1000 мм 
Частота вращения
до 1 м/с
Рабочая температура
от -20°C до +80 °C
Дополнительно
различные классы точности,
стандартные комплекты приводов,
исполнение с гофрорукавами или стальной крышкой

Типичные области применения

  • Общее машиностроение
  • Полиграфическое и упаковочное оборудование
  • Автоматизация производства
  • Лазерная обработка
  • Измерительные устройства
SKF logo