Координатные столы с профильными рельсовыми направляющими LTS

Координатные столы с профильными рельсовыми направляющими LTS
В изделиях серии LTS применяются как профильные рельсовые направляющие, так и приводы линейных двигателей. Эти готовые к использованию системы предназначены для работы в тесном взаимодействии с изделиями Siemens в тех областях применения, где требуются высокие значения скорости и ускорения. Линейный двигатель снабжён бесконтактной системой привода, обеспечивающей отсутствие трения. Встроенный шифратор линейного перемещения обеспечивает точное позиционирование в микрометрическом диапазоне. Для упрощения монтажа на верхней поверхности и на основании предусмотрены стыковочные устройства.
Салазки LTS выпускаются в открытом исполнении или с гофроруковами (вариант -BL).


Технические характеристики и преимущества

  • Посредством подбора компонентов обеспечивается высокоточное позиционирование
  • Высокая динамичность движений для различных областей применения
  • Быстрая настройка обеспечивает экономию времени и эффективную работу
  • При необходимости возможна раздельная работа с салазками
  • Снижение энергопотребления за счет высокого электрического КПД
  • Поставка готовых к работе систем, не требующих времени на монтаж


Технические данные

Принцип линейного перемещения
профильные рельсовые направляющие
Привод
линейный двигатель со стальным сердечником
Шифратор линейного перемещения
оптический, инкрементный
Ширина
от 154 мм до 212 мм
Высота
от 81 мм до 86 мм
Длина хода
от 77 мм до 1778 мм
Точность по горизонтали / вертикали
35 мкм / 1000 мм
Частота вращения
до 5 м/с
Рабочая температура
от 0°C до +55 °C
Дополнительно
несколько салазок в одной системе,
энергетический каскад,
кабельная арматура,
класс точности P2 по заказу.


Типичные области применения

  • Автоматизация производства
  • Лазерная обработка
  • Измерительные устройства
  • Складирование и обработка материалов
  • Станки для изготовления электронных и полупроводниковых устройств

Координатные столы LTS на основе профильных рельсовых направляющих

SKF logo