Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TO

Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TO
Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами состоят из двух перпендикулярных салазок, закрепленных на трех квадратных рамах. Салазки оборудованы прецизионными рельсовыми направляющими с перекрёстными роликами.
Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами предназначены для применения в тех областях, где требуется высокая точность задания направления и жёсткость, например, для позиционирования препарата под микроскопом.
На верхней и нижней поверхностях предусмотрены резьбовые или гладкие отверстия для закрепления узла или компонентов. Максимальная длина хода, одинаковая по осям X и Y, ограничена встроенными стопорами.

Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TO оборудованы боковыми фиксаторами по каждой оси; встроенный привод отсутствует.
Вариант исполнения с приводом рассматривается в разделе "Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TS".


Технические характеристики и преимущества

  • Малогабаритная конструкция за счет применения прецизионных рельсовых направляющих
  • Хорошие показатели жёсткости и грузоподъёмности, обеспечивающие высокую точность позиционирования, например, на монтажном столике микроскопа
  • Лёгкое управление благодаря устройствами фиксации и малому трению в направляющих


Технические данные

Способ задания направления
прецизионные рельсовые направляющие
Ширина
85 мм и 160 мм
Высота
40 мм и 70 мм
Длина хода
от 25 мм до 100 мм
Точность установки по горизонтали / вертикали
4-5 мкм на 100 мм
Дополнительно
Микрометрический привод (см. главу "Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TS")

Типичные области применения

  • Измерительные устройства
  • Автоматизация производства
SKF logo