Координатные столы с подшипниками для линейного перемещения LZAU/LZBU

Изделия LZAU и LZBU представляют собой салазки без привода, укомплектованные подшипниками для линейного перемещения. Эти столы предназначены для применения в областях, где предъявляются средние или умеренно высокие требования к точности задания направления и позиционирования, но очень высокие требования к надёжной герметизации. Направляющая состоит из четырех подшипников в корпусе типа Quadro в верхней части и двух валов, монтируемых в основании. Для надёжной герметизации салазки укомплектованы гофрированными крышками.  
На столах LZAU монтируются валы с опорой по всей длине, а на столах LZBU – с опорой только на концах.

Технические данные

Принцип линейного перемещения
подшипники для линейного перемещения на прецизионных валах
Ширина
от 100 мм до 230 мм
Высота
от 38 мм до 95 мм
Длина хода
от 120 мм до 2565 мм
Частота вращения
до 5 м/с
Дополнительно
часть изделий выпускается с гофрорукавами

Типичные области применения

  • Общее машиностроение
  • Полиграфическое и упаковочное оборудование
  • Автоматизация производства
  • Лазерная обработка
SKF logo