Миниатюрные салазки LZM

Миниатюрные салазки LZM
Miniature slides provide a compact solution for precise and short stroke applications where little mounting space is required. Due to corrosion resistant steel and factory pre-lubrication the SKF miniature slides are suitable for a wide range of applications, e.g. lab automation or pick and place applications where corrosion resistance and long maintenance intervals are of advantage.

Технические характеристики и преимущества


  • Малогабаритная конструкция
  • Очень высокая точность хода
  • Плавный ход
  • Готовность узла к монтажу


Технические данные

Способ задания направления
линейное задание направления на основе профильных рельсовых направляющих миниатюрных размеров с шариковым сепаратором и ограничением хода
Ширина 
от 17 мм до 32 мм
Высотаот 8 мм до 16 мм
Длина ходаот 24 мм до 162 мм
Точностьдо 3 мкм / 162 мм
Частота вращениядо 3 м/с
Рабочая температура
от -20 до +80 °C
Дополнительно
U-образная конструкция сепаратора,
встроенные концевые упоры

Типичные области применения

  • Пневматическое оборудование
  • Медицинское оборудование, например, автоматизированное лабораторное оборудование
  • Автоматизированная сборка при изготовлении электронных и полупроводниковых устройств
  • Измерительное оборудование
SKF logo