Прецизионные координатные столы GCL/GCLA

Высокоточные координатные столы GCL/GCLA
GCL и GCLA – это сборки стальных или алюминиевых салазок и прецизионных рельсовых направляющих с перекрёстными роликами, предназначенные для применения в областях, где требуется высокая точность и жёсткость при задании направления.
Для упрощения монтажа на верхней поверхности и на основании предусмотрены стыковочные устройства. Для GCL и GCLA длина хода ограничена встроенными концевыми упорами.


Технические характеристики и преимущества

  • Верхние и нижние пластины из оксидированной стали или чугуна в зависимости от размера (GCL), либо из алюминия (GCLA)
  • Стандартное расположение крепежных отверстий для удобства монтажа
  • Шлифованные верхняя и нижняя поверхности
  • Очень малое трение
  • Базовая торцевая поверхность, параллельная осям скольжения (напротив винтов для регулировки зазора)
  • Встроенные упоры для ограничения хода


Технические данные

Способ задания направления
Прецизионные рельсовые направляющие для линейного перемещения; опционально – система антипроскальзывания и/или покрытие
Ширина
от 40 мм до 100 мм
Высота
от 21 мм до 45 мм
Длина хода
от 15 мм до 370 мм
Точность по горизонтали / вертикали
4-5 мкм на 100 мм
Частота вращения
до 3,2 м/с для ACSM
Рабочая температура
от -30 до +80 °C
Дополнительно
нестандартные системы

Типичные области применения

  • Типографическое оборудование
  • Автоматизация производства и упаковочное оборудование
  • Общее машиностроение
SKF logo