Кулачковые рельсовые направляющие LLE

Кулачковые рельсовые направляющие

Кулачковые рельсовые направляющие LLE состоят из алюминиевого рельса и дорожек качения из закаленной стали. Каретки поставляются с герметизированными роликовыми опорами, обеспечивающими легкость конструкции, удобство монтажа и устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации.

Технические характеристики и преимущества

  • Устойчивость к тяжёлым условиям эксплуатации
  • Высокая линейная скорость
  • Малый вес
  • Удобство монтажа
  • Легкое и бесшумное управление
  • Малое трение
  • Предварительное смазывание на заводе-изготовителе


Технические характеристики

Ассортиментразмеры от 15 до 35 мм
Частота вращения10 м/с
Точность0,05 мм / 100 мм
Рабочая температураот -20 до +80 °C
Длина рельса в одной секции4000 мм
C на каретку8000 Н
C0 на каретку6350 Н

Типичные области применения

  • Автоматизированное заводское оборудование, например подъёмно-транспортные устройства, промышленные роботы и т. п.
  • Упаковочное оборудование
  • Спортивные тренажеры
  • Текстильное оборудование
  • Деревообработка
SKF logo