Профильные рельсовые направляющие

Профильные рельсовые направляющие SKF предназначены для линейного перемещения и представляют собой набор рельсов и кареток, состав которого зависит от конкретной области применения. За счет постоянно циркулирующих шариков в каретках профильные рельсовые направляющие обеспечивают практически неограниченную длину перемещения. Все профильные рельсовые направляющие производства SKF состоят из модульных компонентов: все рельсы, каретки и/или дополнительное оборудование одной и той же серии полностью совместимы друг с другом, что позволяет без затруднений монтировать системы с учетом особенностей конкретной области применения.

Компания SKF выпускает профильные рельсовые направляющие четырех типов.

  1. Профильные рельсовые направляющие LLT с Х-образной схемой расположения
  2. Профильные рельсовые направляющие LLR с О-образной схемой расположения
  3. Миниатюрные профильные рельсовые направляющие
  4. Легкие направляющие с опорными роликами

Щелкните здесь для просмотра дополнительных сведений об ассортименте изделий SKF

SKF logo