Профильные рельсовые направляющие LLR

Профильные рельсовые направляющие LLR
Профильные рельсовые направляющие LLR отличаются от изделий серии LLT конструкцией с О-образной схемой расположения. Такая конструкция обеспечивает высокую грузоподъёмность и эффективную компенсацию высоких моментных нагрузок в системе с одной направляющей.
Другие сведения см. в разделе "Профильные рельсовые направляющие LLT".

Технические характеристики и преимущества

  • Практически неограниченная длина перемещения
  • Полная герметизация и смазывание на заводе-изготовителе
  • Высокая грузоподъёмность во всех основных направлениях
  • Широкий ассортимент кареток и дополнительного оборудования


Технические характеристики

Ассортиментразмеры от 15 до 45 мм
Частота вращения5 м/с
Ускорениедо 500 м/с2
Точность
до 5 мкм / 1000 мм
Рабочая температураот -20 до +80 °C
Длина вала в одной секции
до 4000 мм
C
до 90 000 Н
C0до 128 500 Н

Типичные области применения

  • Автоматизированное заводское оборудование, например, подъёмно-транспортные устройства
  • Литьевые машины
  • Станки, например деревообрабатывающие
  • Медицинское оборудование
  • Полиграфическое и упаковочное оборудование
SKF logo