Профильные рельсовые направляющие LLT

Профильные рельсовые направляющие LLT
Профильная рельсовая направляющая SKF LLT состоит из профильного рельса с точно отшлифованными дорожками качения и каретки, содержащей четыре ряда шариков с X-образной схемой расположения. Благодаря прямоугольному профилю дорожек качения данное направляющее устройство характеризуется равной грузоподъёмностью во всех четырех основных направлениях нагрузки. Это позволяет монтировать устройство во всех возможных положениях, расширяя возможности выбора конструкционных решений. Кроме того, такая конструкция уменьшает воздействие отклонений по параллельности и высоте, неизбежно возникающих в многоосных системах, что обеспечивает надёжную бесперебойную работу в различных условиях эксплуатации.


Технические характеристики и преимущества

Ниже рассматриваются основные характеристики профильной рельсовой направляющей LLT SKF и преимущества её использования для пользователя.
Высокая стабильность позиционирования и плавность хода
Высокая точность позиционирования и плавный ход
Профильная рельсовая направляющая LLT имеет четыре ряда шариков, а угол контакта между телами качения и дорожками качения составляет 45°. X-образная схема расположения повышает способность системы к самоустанавливанию. Отклонения, возникающие при монтаже, могут быть скомпенсированы даже при наличии преднатяга, что обеспечивает высокую плавность хода. Трение сведено к минимуму за счет двухточечного контакта подшипников. Это гарантирует надежную работу без рывков и проскальзывания на всем протяжении срока службы рельсовой направляющей.
Модульный принцип для специализированных решений
Модульный принцип для специализированных решений
Различные области применения выдвигают различные требования к скорости, точности и экологичности.
Поэтому рельсовые направляющие LLT SKF состоят из модульных компонентов, что позволяет собрать экономичные конструкции с учетом конкретных требований. Для удовлетворения требованиям точности и жёсткости применяются различные классы точности и величины преднатяга. Кроме того, широкий ассортимент дополнительного оборудования обеспечивает возможность адаптации к конкретным экологическим требованиям.
Жёсткость, прочность и точность для высокотехнологичных производственных процессов
Жёсткость, прочность и точность для высокотехнологичных производственных процессов
Четырёхрядная схема расположения шариков под углом 45°, соответствующая ISO 14728, оптимизирует распределение нагрузки по всем четырём основным направлениям приложения нагрузки. Эта конструктивная особенность обеспечивает высокий уровень гибкости конструкции. Способность выдерживать высокие нагрузки, в том числе и моментные, делает эти рельсовые направляющие идеальным решением даже для систем с одной кареткой.
Увеличение срока службы и сокращение объёма технического обслуживания
Увеличение срока службы и сокращение объёма технического обслуживания
Каретки рельсовых направляющих SKF предварительно смазываются при изготовлении. Благодаря наличию встроенных ёмкостей для смазки, размещаемых в торцевых крышках, обеспечивается постоянное смазывание вращающихся шариков. На обоих торцах каретки имеются металлические штуцеры с резьбовыми отверстиями, предназначенные для установки автоматической системы замены смазки. В стандартном варианте комплектации с каждой кареткой поставляется одна пресс-маслёнка. На обоих торцах этих уплотнённых кареток имеются двойные манжетные уплотнения, а так же боковые и внутренние уплотнения. Такая конструкция уплотнения обеспечивает как низкое трение, так и эффективную защиту от загрязнений.
Взаимозаменяемость по стандарту DIN 645-1
Взаимозаменяемость по стандарту DIN 645-1
Основные размеры профильных рельсовых направляющих SKF соответствуют стандарту DIN 645-1. Это обеспечивает полную взаимозаменяемость деталей с изделиями всех марок, поддерживающих стандарт DIN. Глобальная сеть сбыта и доставки изделий компании SKF обеспечивает повсеместную доступность взаимозаменяемых деталей и удобство эксплуатации всех систем по всему миру.


Технические характеристики

Ассортимент
размеры от 15 до 45 мм
Каретки
8 типов кареток
Частота вращения
до 5 м/с
Ускорение
до 75 м/с2
Точность
до 10 мкм / 1000 мм
Рабочая температура
от -20 до +80 °C
Длина вала в одной секции
до 4000 мм
Cдо 72 400 Н
C0до 121 400 Н

Типичные области применения

  • Автоматизированное заводское оборудование, например подъёмно-транспортные устройства, промышленные роботы и т. п.
  • Литьевые машины
  • Станки, например, деревообрабатывающие
  • Медицинское оборудование
  • Полиграфическое и упаковочное оборудование


Profile rail guides LLT

SKF logo