Решения в области смазывания

Известно ли Вам, что некачественное смазывание становится причиной примерно 36 % всех преждевременных выходов подшипников из строя?

Правильно выбранная система смазывания поможет создать новые возможности для увеличения межремонтных интервалов и производительности. Помимо решения проблемы преждевременных выходов подшипников из строя и простоев оборудования, правильное смазывание повышает энергоэффективность. SKF поможет Вам оценить истинные возможности смазывания.

SKF предлагает оптимизированные решения — от специальных смазочных материалов до современных систем смазывания. В решениях SKF наши знания в области подшипников, уплотнений и мониторинга состояния дополняются глубокими знаниями трибологии — дисциплины, изучающей вопросы трения, износа и смазывания.

К Вашим услугам передовая техническая поддержка и услуги. Сюда также входят программы управления смазыванием, с помощью которых можно выбрать смазку, планировать смазывание и контролировать состояние системы смазывания. Все — от одного надёжного партнёра.

Новая продукция для смазывания

Каталоги и инструменты проектирования в области смазывания

SKF logo