Биоразлагаемая пластичная смазка

Биоразлагаемая пластичная смазка SKF LGGB 2
SKF LGGB 2 — это биоразлагаемая, малотоксичная пластичная смазка на основе синтетических эфирных масел с литиево-кальциевым загустителем. Благодаря специальной формуле она отлично подходит для областей применения с высокими экологическими требованиями.
  • Соответствие действующим требованиям по токсичности и биоразлагаемости
  • Хорошие смазывающие свойства для сферических подшипников скольжения с контактными поверхностями сталь/сталь, шарико- и роликоподшипников
  • Хорошие смазочные свойства для запуска при низких температурах
  • Хорошие антикоррозийные свойства
  • Подходит для средних и высоких нагрузок

Области применения:

  • Сельскохозяйственные и лесозаготовительные машины
  • Строительное и землеройное оборудование
  • Горнодобывающее и конвейерное оборудование
  • Оборудование для ирригации и водоснабжения
  • Замки, шлюзы и мосты
  • Шарниры и наконечники штоков
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGGB 2/0,4
Канистра 5 кгLGGB 2/5
Канистра 18 кгLGGB 2/18
Бочка 180 кгLGGB 2/180
Лубрикатор с газовым приводом 
Серия LAGD 125 млLAGD 125/GB2
Технические характеристики
ОбозначениеLGGB 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KPE 2K-40
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительЛитиево-кальциевое
ЦветКремовый
Тип базового маслаСинтетическое эфирное
Диапазон рабочих температурот –40 до +90 °C
(от –40 до +195 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
110
13
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
макс. +50 (макс. 325)
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мммакс. +70 (макс. 350)
Защита от коррозии 
Emcor:– стандарт ISO 110070–0
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 0
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %0,8–3
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат при 100 °C (210 °F)*
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч>300 при 120 °C (250 °F)
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
макс. 1,8
мин. 2600
Срок хранения2 года
* Типовое значение
SKF logo