Масла для цепей

Соответствует требованиям большинства промышленных областей применения цепей

Масло для цепей SKF LHMT 68 для применения в условиях средних температур

LHMT 68

Масло SKF LHMT 68 идеально подходит для средних температур и пыльных сред, например, при транспортировке цемента и других материалов, где требуется хорошая пенетрация и тонкий смазочный слой.

Масло для цепей SKF LHHT 265 для применения в условиях высоких температур

LHHT 265

SKF LHHT 265 — это синтетическое масло, которое идеально подходит для условий с большими нагрузками и/или высокой температурой, например, в целлюлозно-бумажной и текстильной отраслях промышленности. Масло не образует остаточных продуктов при высоких температурах и является нейтральным для уплотнений и полимерных материалов.

Преимущества

  • Увеличенный срок службы цепи
  • Увеличенный интервал повторного смазывания
  • Снижение расхода масла
  • Снижение энергопотребления

Области применения

  • Конвейерные цепи
  • Приводные цепи
  • Подъёмные цепи

Масло SKF для цепей выпускается в 5-литровых канистрах, а также в ёмкостях для заполнения одноточечных автоматических лубрикаторов SKF SYSTEM 24 серий LAGD и TLSD.

Технические характеристики
Обозначение
LHMT 68
Описание
Среднетемпературное масло
Удельная плотность
0,85
Цвет
Желтовато-коричневый
Тип базового масла
Минеральное
Диапазон рабочих температур
от –15 до +90 °C (от 5 до 194 °F)
Вязкость базового масла:
40 °C (104 °F), мм²/с
100 °C (212 °F), мм²/с

ISO VG 68
прибл. 9
Температура вспышки
>200 °C (390 °F)
Температура застывания
≤15 °C (5 °F)
Доступные объёмы ёмкостей:
Канистра 5 лLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 серия LAGD
Лубрикатор 60 мл
Лубрикатор 125 мл

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 серия TLSD
Заполненный лубрикатор 125 мл
Заполненный лубрикатор 250 мл
Сменный набор 125 мл
Сменный набор 250 мл

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* С обратным клапаном
Технические характеристики
Обозначение
LHHT 265
Описание
Высокотемпературное масло
Удельная плотность
0,91
Цвет
Жёлто-оранжевый
Тип базового масла
Синтетическое эфирное
Диапазон рабочих температур
До 250 °C (480 °F)
Вязкость базового масла:
40 °C (104 °F), мм²/с
100 °C (212 °F), мм²/с

прибл. 265
прибл. 30
Температура вспышки
прибл. 260 °C (500 °F)
Температура застывания
Неприменимо
Доступные объёмы ёмкостей:
Канистра 5 лLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 серия LAGD
Лубрикатор 60 мл
Лубрикатор 125 мл


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 серия TLSD
Заполненный лубрикатор 125 мл
Заполненный лубрикатор 250 мл
Сменный набор 125 мл
Сменный набор 250 мл

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125 
LHHT 265/SD250
* С обратным клапаном
SKF logo