Сухая смазка, совместимая с пищевыми продуктами

Сухая смазка SKF LDTS 1
Сухая смазка SKF LDTS 1 специально разработана для автоматических систем смазывания пластиковых поверхностей ленточных конвейеров, использующихся при производстве напитков. Эта смазка состоит из синтетического масла с твёрдой смазочной добавкой из PTFE. После хранения в ёмкости возможно разделение на фракции. Смазку необходимо встряхнуть для возвращения однородного состояния. Автоматические системы смазывания должны оснащаться перемешивающим механизмом. Система сухой смазки SKF для конвейеров — наиболее подходящее решение.
  • Снижение затрат благодаря отсутствию необходимости в больших объёмах воды и растворимого смазочного материала
  • Устранены риски скольжения, что повышает безопасность оператора
  • Отсутствие влаги помогает сохранить качество упаковки
  • Сниженный риск загрязнения продукта уменьшает возможность роста бактерий
  • Отсутствие расходов на замену смазки и незапланированных остановок производства повышает эффективность конвейерной линии
  • Снижение расходов на очистку
  • Сертифицирована NSF по категории H1

Области применения:

  • Конвейеры линий розлива с использованием упаковки и ёмкостей из ПЭТ, картона, стекла или банок
Технические характеристики
Обозначение
LDTS 1/5
Состав
Минеральные масла, углеводороды, присадки, PTFE
Цвет
Белый
Диапазон рабочих температур
от –5 до +60 °C (от 25 до 140 °F)
Вязкость при 40 °C (104 °F)
ок. 28 мм²/с
Температура застывания
<0 °C
Плотность при 25 °C (77 °F)
ок. 841 кг/м³
Температура вспышки раствора
ок. 100 °C (210 °F)
Температура вспышки после испарения растворителя
>170 °C (340 °F)
Регистрация NSF №
139739
Срок хранения2 года
Доступные объёмы ёмкостей
Контейнер 5 л
SKF logo