Антизадирная низкотемпературная пластичная смазка

Антизадирная низкотемпературная пластичная смазка SKF LGWM 1
SKF LGWM 1 — это пластичная смазка с низкой консистенцией на основе минерального масла с литиевым мылом и антизадирными присадками. Она отлично подходит для смазывания подшипников, воспринимающих как радиальные, так и осевые нагрузки.
  • Хорошее смазывание при низких температурах до –30 °C (–20 °F)
  • Хорошая прокачиваемость при низких температурах
  • Эффективная защита от коррозии
  • Хорошая водостойкость

Области применения:

  • Главные валы ветряных турбин
  • Шнековые конвейеры
  • Централизованные системы смазывания
  • Упорные сферические роликоподшипники
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGWM 1/0,4
Канистра 5 кгLGWM 1/5
Бочка 50 кгLGWM 1/50
Бочка 180 кгLGWM 1/180
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGWM 1/MR380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGWM 1/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGWM 1/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KP1G-30
Класс консистенции NLGI1
ЗагустительЛитиевое
ЦветКоричневый
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –30 до +110 °C
(от –20 до +230 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
200
16
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
310–340
макс. +50
Защита от коррозии: 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
0–0
0–0
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %8–13
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 2 при 90 °C (>195 °F)
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
макс. 1,8
мин. 3200*
Фреттинг-коррозия 
ASTM D4170 (мг)5,5*
* Типовое значение
SKF logo