Особо высоковязкая пластичная смазка с твёрдыми смазочными добавками

Фото LGEV 2
SKF LGEV 2 — это пластичная смазка на основе минерального масла и литиево-кальциевого мыла. Высокое содержание дисульфида молибдена и графита в сочетании с особо высоковязким маслом отлично защищает оборудование в чрезвычайно тяжёлых условиях высокого нагружения, сильных вибраций и медленного вращения.
  • Очень хорошее смазывание крупногабаритных сферических роликоподшипников в условиях высокого нагружения и медленного вращения, когда возможно микропроскальзывание
  • Высокая механическая стабильность, хорошие антикоррозионные свойства и водостойкость

Области применения:

  • Опорно-поворотные устройства
  • Опорные ролики вращающихся печей и сушилок
  • Роторные экскаваторы
  • Крупногабаритные опорно-поворотные устройства
  • Тяжелонагруженные валковые мельницы
  • Дробилки
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Тюбик 35 гLGEV 2/0,035
Картридж 420 млLGEV 2/0,4
Канистра 5 кгLGEV 2/5
Канистра 18 кгLGEV 2/18
Бочка 50 кгLGEV 2/50
Бочка 180 кгLGEV 2/180
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGEV2/MR 380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGEV 2/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGEV 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KPF2K-10
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительЛитиево-кальциевое
ЦветЧёрный
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –10 до +120 °C
(от 15 до 250 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
1020
58
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
макс. 325
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 72 ч при 100 °C, 10-1 мм
Испытания на машине V2F
макс. +50
‘M’
Защита от коррозии 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
0–0*
0–0*
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–5
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 1 при 100 °C (210 °F)
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
макс. 1,2
мин. 3000
* Типовое значение
SKF logo