Смазка, совместимая с пищевыми продуктами

Совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка SKF LGFР 2
SKF LGFP 2 — это чистая, нетоксичная пластичная смазка для подшипников на основе медицинского белого масла с использованием алюминиевого комплексного мыла. Эта смазка изготавливается только из разрешённых FDA* ингредиентов и одобрена NSF** по категории H1***. SKF LGFP 2 сертифицирована для применения при производстве халяльных и кошерных продуктов.
  • Соответствует всем существующим требованиям для пищевой промышленности
  • Хорошая водостойкость
  • Длительный срок службы
  • Высокий уровень защиты от коррозии
  • Нейтральное значение рН

Области применения:

  • Оборудование для пекарен
  • Оборудование для пищевой промышленности
  • Кассетные подшипники Multi-pack
  • Упаковочные машины
  • Конвейерные подшипники
  • Разливочные машины

* FDA: Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США
** NSF: Национальная санитарная организация США
*** H1: Допускается случайный контакт с пищевыми продуктами

Технические характеристики
ОбозначениеLGFP 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825K2G-20
Класс консистенции NLGI2
Тип мылаАлюминиевое комплексное
ЦветПрозрачный
Тип базового маслаМедицинское белое
Диапазон рабочей температуры от -20 до +110 °C
(от -5 до +230 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
130
7,3
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10–1 мм
100 000 погружений, 10–1 мм
265–295
+30 макс.
Защита от коррозии 
Emcor: – стандарт ISO 110070–0
Водостойкость 
DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C1 макс.
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1-5
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытания срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч1000 при 110 °C (230 °F)
Антизадирные свойства 
Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н1100 мин.
Доступные объёмы ёмкостейКартридж 420 мл
1, 18, 180 кг
SKF SYSTEM 24
(LAGD/TLSD), TLMR
SKF logo