Совместимые с пищевыми продуктами масла для цепей

Совместимые с пищевыми продуктами масла SKF для цепей специально предназначены для использования в пищевой промышленности, где при выборе правильного смазочного материала необходимо учитывать такие важные факторы, как высокая и низкая рабочая температура и повышенная влажность. Весь ассортимент масел одобрен NSF по категории H1 и является пригодным для использования в пищевой промышленности.

Совместимое с пищевыми продуктами масло для цепей серии LFFM 80 для условий высокой влажности

LFFM 80

Масло для цепей серии LFFM 80 обладает высокими эксплуатационными характеристиками и пригодно для использования в условиях высокой влажности, например, в расстойных шкафах или сушилках для макаронных изделий, где может образовываться конденсат. Это маловязкое масло на полусинтетической основе предотвращает накопление осадка на цепях и обеспечивает высокий уровень защиты от износа и коррозии.

Совместимое с пищевыми продуктами масло для цепей серии LHFP 150 общего назначения

LHFP 150

Масло общего назначения для цепей серии LHFP 150 отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и пригодно для использования в условиях низких и высоких рабочих температур, например, в производстве кондитерских изделий или при обработке фруктов и овощей. Масло на синтетической основе обеспечивает высокий уровень защиты от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к старению и окислению.

Совместимое с пищевыми продуктами масло для цепей серии LFFT 220 для высоких температур

LFFT 220

Устойчивое к высоким температурам масло для цепей серии LFFT 220 в основном предназначено для использования в хлебопечах или другом высокотемпературном оборудовании. Синтетическая основа масла обеспечивает высокую износостойкость и устойчивость к окислению, а также низкие потери от испарения при использовании масла в высокотемпературном оборудовании.

Сертифицирована NSF по категории H1 и для применения при производстве халяльных продуктов

Преимущества
Выбор правильного масла для оборудования может значительно улучшить производственные процессы:

  • Все совместимые с пищевыми продуктами масла для цепей SKF обеспечивают высокий уровень защиты от окисления и старения, что увеличивает срок их службы.
  • Увеличенные интервалы повторного смазывания и пониженный расход масла позволяют снизить энергопотребление, повысить эффективность производственных процессов, увеличить срок службы цепи, а также к сократить затраты на техобслуживание.
  • Совместимые с пищевыми продуктами масла для цепей не имеют запаха и вкуса, соответствуют стандартам, регулирующим использование материалов там, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами, а также обеспечивают высокий уровень безопасности.

Области применения
Применение в пищевой промышленности:

  • Конвейерные цепи
  • Приводные цепи
  • Подъёмные цепи

Смазывание цепей, работающих с низкими скоростями, обычно производится с помощью щёток, а для цепей со средними скоростями используется капельное смазывание. 

В высокоскоростных цепях требуется применение специальных систем смазывания, обеспечивающих непрерывную подачу масла.

Совместимые с пищевыми продуктами масла SKF для цепей выпускаются в 5-литровых канистрах, а также в ёмкостях для заполнения одноточечных автоматических лубрикаторов SKF SYSTEM 24.

Доступные объёмы ёмкостей
 LFFM 80LHFP 150LFFT 220
Канистра 5 лLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 125 млLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Лубрикаторы с электромеханическим приводом
Серия TLSD 125 мл TLSD 125/HFP15 
Серия TLSD — сменный набор 125 мл LHFP 150/SD125 
Серия TLSD 250 мл TLSD 250/HFP15 
Серия TLSD — сменный набор 250 мл LHFP 150/SD250 
 * С обратным клапаном
Технические характеристики
ОбозначениеLFFM 80
ОписаниеСовместимое с пищевыми продуктами масло (одобрено NSF по категории H1)
Удельная плотность0,91
ЦветБелый
Тип базового маслаПолусинтетическое (минеральное/эфирное)
Диапазон рабочих температурот -20 до +120 °C (от -4 до +248 °F)
Вязкость базового масла:
40 °C (104 °F), мм²/с
100 °C (212 °F), мм²/с

прибл. 80
прибл. 10
Температура вспышки>200 °C (>392 °F)
Регистрация NSF №146767
Срок хранения2 года
Технические характеристики
ОбозначениеLHFP 150
ОписаниеСовместимое с пищевыми продуктами масло (одобрено NSF по категории H1)
Удельная плотность0,85
ЦветБесцветный
Тип базового маслаСинтетическое (PAO)/эфирное
Диапазон рабочих температурот -30 до +120 °C (от -22 до +248 °F)
Вязкость базового масла:
40 °C (104 °F), мм²/с
100 °C (212 °F), мм²/с

ISO VG 150
прибл. 19
Температура вспышки>200 °C (>392 °F)
Регистрация NSF №136858
Срок хранения2 года
Технические характеристики
ОбозначениеLFFT 220
ОписаниеСовместимое с пищевыми продуктами масло (одобрено NSF по категории H1)
Удельная плотность0,95
ЦветЖёлтый
Тип базового маслаСинтетическое (эфирное)
Диапазон рабочих температурот 0 до 250 °C (от -32 до +482 °F)
Вязкость базового масла:
40 °C (104 °F), мм²/с
100 °C (212 °F), мм²/с

ISO VG 220
прибл. 17
Температура вспышки>250 °C (>482 °F)
Регистрация NSF №146768
Срок хранения2 года
SKF logo