Совместимые с пищевыми продуктами редукторные масла

Смазочные материалы SKF, совместимые с пищевыми продуктами

Совместимые с пищевыми продуктами редукторные масла SKF LFFG 220 и LFFG 320

Синтетические редукторные масла SKF LFFG 220 и LFFG 320 предназначены для смазывания оборудования пищевой промышленности.

  • Отличные антизадирные свойства
  • Высокий индекс вязкости с минимальными колебаниями показателя вязкости при изменении температуры
  • Превосходная антикоррозионная защита
  • Сертифицирована NSF по категории H1 для применения при производстве халяльных и кошерных продуктов

Области применения

  • Закрытые редукторы
  • Упаковочные машины 
  • Конвейеры
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначения
Канистра 22 лLFFG 220/22LFFG 320/22
Бочка 205 лLFFG 220/205LFFG 320/205
Технические характеристики
ОбозначениеLFFG 220/(объём ёмкости)LFFG 320/(объём ёмкости)
ЦветБледно-жёлтыйБледно-жёлтый
Диапазон рабочих температурот -40 °C до +140 °C
(от -40 °F до +284 °F)
от -35 °C до +140 °C
(от -31 °F до +284 °F)
Тип базового маслаСинтетическое (PAO)Синтетическое (PAO)
Вязкость базового масла по ISO 3104
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
 
220
25
 
320
33,4
Плотность по ISO 12185
15 °C, кг/м3

847

852
Температура вспышки по DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Температура застывания по ISO 3016-48 °C-45 °C
Тест на определение противоизносных и антизадирных свойств (FZG) A/8.3/90 , предельная нагрузка до разрушения по DIN 51354-2>12>12
Индекс вязкости по DIN ISO 2909143147
Срок хранения2 года2 года
Рег. № NSF149597149598
Сертифицировано для применения при производстве кошерных продуктовДаДа
Сертифицировано для применения при производстве халяльных продуктовДаДа
SKF logo