Многоцелевая пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами, класс NLGI 2

Смазочные материалы SKF, совместимые с пищевыми продуктами

Многоцелевая пластичная смазка SKF LGFP 2, совместимая с пищевыми продуктами

SKF LGFP 2 — это чистая, нетоксичная пластичная смазка для подшипников на основе медицинского белого масла с использованием алюминиевого комплексного мыла.

  • Высокая степень водостойкости
  • Длительный срок службы
  • Высокая стойкость к коррозии
  • Нейтральное значение рН 
  • Сертифицирована NSF по категории H1 для применения при производстве халяльных и кошерных продуктов

Области применения

  • Оборудование для пекарен
  • Оборудование для пищевой промышленности
  • Кассетные подшипники Multi-pack
  • Упаковочные машины
  • Подшипники конвейеров
  • Разливочные машины
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGFP 2/0,4
Канистра 1 кгLGFP 2/1
Канистра 18 кгLGFP 2/18
Бочка 180 кгLGFP 2/180
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 125 млLAGD 125/FP2
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLSD 125 млTLSD 125/FP2
Серия TLSD — сменный набор 125 млLGFP 2/SD125
Серия TLSD 250 млTLSD 250/FP2
Серия TLSD — сменный набор 250 млLGFP 2/SD250
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 120 мл (с аккумуляторной батареей)LGFP 2/MR120B
Серия TLMR 201 — сменный набор 120 млLGFP 2/MR120
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGFP 2/MR380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGFP 2/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGFP 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825K2G-20
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительАлюминиевое комплексное
ЦветПрозрачный
Тип базового маслаМедицинское белое
Диапазон рабочих температур от –20 до +110 °C
(от –5 до +230 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
150
15,3
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
макс. +30
Защита от коррозии 
Emcor: – стандарт ISO 110070–0 *
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–5
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч1000 при 110 °C (230 °F) *
Антизадирные свойства 
Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Нмин. 1100
Срок хранения2 года
Рег. № NSF128004
* = Типовое значение
SKF logo