Водостойкая пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого диапазона температур, совместимая с пищевыми продуктами

Смазочные материалы SKF, совместимые с пищевыми продуктами

Пластичная смазка LGFQ 2 для высоких нагрузок, совместимая с пищевыми продуктами

SKF LGFQ 2 — это пластичная смазка на основе минерального масла, при производстве которой используется новейшая технология загустителя — комплекс сульфоната кальция. Подходит для работы во влажных средах, в условиях высоких нагрузок и температурных колебаний в оборудовании пищевой промышленности.

  • Отличная защита от коррозии
  • Отличная механическая стабильность
  • Отличные смазывающие свойства при высоких нагрузках
  • Хорошая защита от ложного бринеллирования
  • Хорошая прокачиваемость при низких температурах
  • Сертифицирована NSF по категории H1 и для применения при производстве халяльных и кошерных продуктов

Области применения

  • Прессы-грануляторы (корма для животных, сахар, соль)
  • Мешалки
  • Мельницы
  • Централизованные системы смазывания
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGFQ 2/0,4
Канистра 18 кгLGFQ 2/18
Бочка 50 кгLGFQ 2/50
Бочка 180 кгLGFQ 2/180
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 125 млLAGD 125/FQ2
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLSD — сменный набор 125 млLGFQ 2/SD125
Серия TLSD — сменный набор 250 млLGFQ Q/SD250
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGFQ 2/MR380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGFQ 2/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGFQ 2/(объём ёмкости)
DIN 51825KP1/2N-40
ЗагустительКомплекс сульфоната кальция
Класс консистенции NLGI1,5
ЦветКоричневый
Тип базового маслаСинтетическое (PAO)
Диапазон рабочих температурот –40 до +140 °C (от –40 до +284 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
320
30
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений
100 000 погружений
280–310
макс. +30
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 ммот –20 до макс. +30
Защита от коррозии 
Emcor:

- стандарт ISO 11007
- испытание на воздействие солёной воды (0,5% NaCl) DIN 51802
0–0
0–0
Водостойкость 
по DIN 51807/1, 3 ч при 90 °C
Вымывание водой ASTM D1264, %
макс. 1
0
Маслоотделение 
по DIN 51817, 7 дней при 40 °C, %макс. 3
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат
Коррозия меди 
DIN 51811
макс. 1b при 100 °C (210 °F)
Антизадирные свойства 
по DIN 51350/5, испытание на износ, 1400 Н, мм
по DIN 51350/4, нагрузка сваривания, Н
макс. 1
>4000
Фреттинг-коррозия 
Испытание по ASTM D4170 FAFNIR, мм0,8*
Срок хранения2 года
Рег. № NSF153759
* Типовое значение 
SKF logo