Пластичная смазка для высоких температур и тяжёлых рабочих условий, совместимая с пищевыми продуктами

Смазочные материалы SKF, совместимые с пищевыми продуктами

Пластичная смазка для высоких температур и тяжёлых рабочих условий LGED 2

SKF LGED 2 — это совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка на основе синтетического фторированного масла с загустителем на основе PTFE, сертифицированная NSF по категории H1. Она подходит для использования при экстремально высоких температурах от 180 °C (392 °F) до 240 °C (464 °F) и/или в агрессивных рабочих средах, например, в условиях воздействия кислот/щёлочей, ваккума, кислорода и т. д.

  • Отличная устойчивость к окислению
  • Очень низкие потери на испарение при высоких температурах
  • Хорошая защита от коррозии
  • Длительная работоспособность в агрессивной окружающей среде, а также в среде с содержанием высокоочищенного газообразного кислорода и гексана

Области применения:

  • Оборудование пекарен и производство кирпича 
  • Стекольная промышленность 
  • Печные вагонетки 
  • Натяжные ролики копировальных машин 
  • Вафельные кухонные печи 
  • Текстильные сушилки
  • Натяжители плёнки
  • Высокотемпературные вентиляторы
  • Вакуумные насосы
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Канистра 1 кгLGED 2/1
Технические характеристики
ОбозначениеLGED 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KFK2U-30
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительPTFE
ЦветКремовый
Тип базового маслаPFPE
(синтетический фторированный полиэфир)
Диапазон рабочих температурот –30 до +240 °C
(от –22 до +464 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм2
100 °C, мм2
460
42
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
271*
Защита от коррозии 
SKF Emcor:
– стандарт ISO 11007

0–0 *
Антизадирные свойства 
Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Нмин. 8000
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Коррозия меди 
ISO 2160макс. 1 при 100 °C (210 °F)
Срок службы пластичных смазок для подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч>700, при 220 °C (430 °F)
Потери на испарение 
6 недель при 200 °C, % потери массы<3,5 %
Плотность при 20 °C, г/см31,96
Рег. № NSF156010
* Типовое значение
Внимание!
LGED 2 — это синтетическая пластичная смазка на основе фторированного масла, которая не совместима с другими смазками, маслами и консервационными смазками (за исключением LGET 2). Поэтому необходима тщательная очистка подшипника и всей системы перед заполнением новой смазкой
SKF logo