Совместимые с пищевыми продуктами гидравлические масла

Смазочные материалы SKF, совместимые с пищевыми продуктами

Совместимые с пищевыми продуктами смазочные материалы LFFH 46 и LFFH 68

Синтетические гидравлические жидкости SKF LFFH 46 и LFFH 68 предназначены для смазывания оборудования пищевой промышленности.

  • Отличные противоизносные свойства
  • Отличные водоотталкивающие свойства
  • Превосходная антикоррозионная защита
  • Сертифицирована NSF по категории H1 для применения при производстве халяльных и кошерных продуктов

Области применения

  • Гидравлические системы
  • Гидростатические передачи
  • Циркуляционные системы смазывания маслом
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначения
Канистра 22 лLFFH 46/22LFFH 68/22
Бочка 205 лLFFH 46/205LFFH 68/205
Технические характеристики
ОбозначениеLFFH 46/(объём ёмкости)LFFH 68/(объём ёмкости)
ЦветЖелтоватыйЖелтоватый
Диапазон рабочих температурот -60 °C до +140 °C
(от -76 °F до +284 °F)
от -50 °C до +140 °C
(от -58 °F до +284 °F)
Тип базового маслаСинтетическое (PAO)Синтетическое (PAO)
Вязкость базового масла ISO 3104  
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
46
7,9
68
10,9
Плотность по ISO 12185  
15 °C, кг/м3836843
Температура вспышки по DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Температура застывания по ISO 3016<–60 °C<-60 °C
Тест на определение противоизносных и антизадирных свойств (FZG) A/8.3/90 , предельная нагрузка до разрушения по DIN 51354-212>12
Индекс вязкости по DIN ISO 2909142143
Срок хранения2 года2 года
Рег. № NSF149599149600
Сертифицировано для применения при производстве кошерных продуктовДаДа
Сертифицировано для применения при производстве халяльных продуктовДаДа
SKF logo