Смазочные материалы, совместимые с пищевыми продуктами

Пищевая промышленность — особая отрасль, требующая высокой производительности при постоянном поддержании безопасности и чистоты.

В последнее время всё чаще поднимается вопрос о необходимости контроля и предотвращения использования неподходящих смазочных материалов при производстве пищевых продуктов. Для предотвращения загрязнения продукции и во избежание сопутствующих расходов важно применять смазочные материалы, совместимые с пищевыми продуктами.

Выбор правильного смазочного материала, совместимого с пищевыми продуктами, может обеспечить следующие преимущества:

  • Повышение безопасности
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Повышение эффективности технологического процесса
Смазочные материалы SKF, совместимые с пищевыми продуктами, внесены в список NSF H1 1 и сертифицированы для применения при производстве кошерных 2 и халяльных 3 продуктов. Кроме того, они соответствуют стандарту ISO 21469, что гарантирует соблюдение строгих санитарных норм производства и поставки.
  1. NSF: Национальная санитарная организация США, H1: Случайный контакт с пищевыми продуктами
  2. Кошерные продукты: Продукты питания, изготовленные в соответствии с предписаниями иудаизма
  3. Халяльные продукты: Продукты питания, изготовленные в соответствии с предписаниями ислама

Смазочные материалы, совместимые с пищевыми продуктами

SKF logo