Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка класса NLGI 3

Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка SKF LGMT 3
SKF LGMT 3 — это пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла. Высококачественная многоцелевая пластичная смазка для широкого диапазона областей применения в промышленности и автомобильной технике, где требуется густая смазка.
  • Хорошие антикоррозийные свойства
  • Высокая устойчивость к окислению в пределах рекомендуемого диапазона температур

Области применения:

  • Подшипники для валов диаметром > 100 мм (3,9 дюйма)
  • Вращение наружного кольца
  • Подшипники вертикальных валов
  • Повышенная температура окружающей среды >35 °C (95 °F)
  • Карданные валы
  • Сельскохозяйственное оборудование
  • Ступичные подшипники легковых, грузовых автомобилей и трейлеров
  • Крупногабаритные электродвигатели
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGMT 3/0,4
Канистра 0,5 кгLGMT 3/0,5
Канистра 1 кгLGMT 3/1
Канистра 5 кгLGMT 3/5
Канистра 18 кгLGMT 3/18
Бочка 50 кгLGMT 3/50
Бочка 180 кгLGMT 3/180
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGMT 3/MR380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGMT 3/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGMT 3/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825K3K-30
Класс консистенции NLGI3
ЗагустительЛитиевое
ЦветЯнтарный
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –30 до +120 °C
(от –20 до +250 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
125
12
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
220–250
макс. 280
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мм
Испытания на машине V2F
макс. 295
'M'
Защита от коррозии 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
0–0
0–0
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 2
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–3
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат
Коррозия меди 
DIN 51 811макс. 2 при 130 °C (265 °F)
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч1000 мин при 130 °C
(265 °F)
SKF logo