Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка класса NLGI 2

Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка SKF LGMT 2
SKF LGMT 2 — это пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла с отличной термической стабильностью в своём диапазоне рабочих температур. Высококачественная многоцелевая пластичная смазка для широкого диапазона областей применения в промышленности и автомобильной технике.
  • Отличная устойчивость к окислению
  • Хорошая механическая стабильность
  • Отличная водостойкость и антикоррозийные свойства

Области применения:

  • Сельскохозяйственное оборудование
  • Автомобильные ступичные подшипники
  • Конвейеры
  • Малогабаритные электродвигатели
  • Промышленные вентиляторы
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Тюбик 35 гLGMT 2/0,035
Тюбик 200 гLGMT 2/0,2
Картридж 420 млLGMT 2/0,4
Канистра 1 кгLGMT 2/1
Канистра 5 кгLGMT 2/5
Канистра 18 кгLGMT 2/18
Бочка 50 кгLGMT 2/50
Бочка 180 кгLGMT 2/180
Технические характеристики
ОбозначениеLGMT 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825K2K-30
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительЛитиевое
ЦветКрасновато-коричневый
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –30 до +120 °C (от –20 до +250 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла

40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
110
11
Пенетрация по DIN ISO 2137: 
60 погружений, 10–¹ мм
100 000 погружений, 10–¹ мм
265–295
макс. +50 (макс. 325)
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10–¹ мм
Испытания на машине V2F
макс. +50
‘M’
Защита от коррозии 
Emcor:– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
0–0
0–1*
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–6
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 2 при 110 °C (230 °F)
* Типовое значение
SKF logo