Пластичные смазки для энергосберегающих подшипников SKF E2

Сегодня одной из самых важных задач является снижение энергопотребления, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. 

Одним из путей достижения этой цели является снижение трения. SKF разработала новые подшипники, которые обеспечивают сокращение трения до 30 %. Кроме того, для энергосберегающих подшипников SKF E2 специально разработаны высококачественные пластичные смазки с низким коэффициентом трения.

Эта новая серия специально предназначена для удовлетворения потребностей наших клиентов в снижении энергопотребления подшипниковых узлов. 

Пластичные смазки для энергосберегающих подшипников SKF E2

SKF logo