Пластичная смазка для муфт с металлическим пружинным элементом и зубчатых муфт

Пластичная смазка SKF LMCG 1 для зубчатых муфт и муфт с металлическим пружинным элементом
LMCG 1 — это пластичная смазка на основе минерального масла, в которой в качестве загустителя использован полиэтилен, а также литиевый комплекс. Пластичная смазка разработана для эксплуатации в эластичных соединительных муфтах зубчатого типа и муфт с металлическим пружинным элементом в условиях высоких центробежных сил и
высоких крутящих моментов, для значительных ударных нагрузок, вибрации и при возможном перекосе валов. Отсутствие утечки смазки при высоких частотах вращения и стабильность консистенции. Специальные присадки обеспечивают применимость пластичной смазки при высоких нагрузках и крутящих моментах, при высокой влажности окружающей среды, в широком диапазоне скоростных режимов и в широком диапазоне температур.

Технические характеристики и преимущества:
  • Отличная устойчивость к маслоотделению.
  • Возможность эксплуатации при высоких ускорениях и частотах вращения.
  • Отличные смазывающие свойства при высоких крутящих моментах.
  • Хорошая защита от коррозии.
  • Превышает требования AGMA Тип CG-1 и AGMA Тип CG-2.
  • Высокая защита от износа соединительной муфты.
  • Отличная устойчивость к окислению.
  • Благодаря низкому маслоотделению, подходит для использования в централизованных системах смазки.

Области применения:
  • Муфты с металлическим пружинным элементом.
  • Зубчатые муфты.
  • Упругие зубчатые муфты и муфты с металлическим пружинным элементом для тяжёлых условий эксплуатации.
  • Низкие затраты на техническое обслуживание, большой срок службы муфт с металлическим пружинным элементом и зубчатых муфт.

Типичные отрасли:
  • Тяжёлая промышленность (горнодобывающая промышленность, переработка минерального сырья, цементная промышленность, сталелитейная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность).
  • Судостроение.
  • Общее машиностроение (нефтехимическая промышленность, электростанции и т. д.).
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Тюбик 35 гLMCG 1/0,035
Картридж 420 млLMCG 1/0,4
Канистра 2 кгLMCG 1/2
Канистра 18 кгLMCG 1/18
Бочка 50 кгLMCG 1/50
Технические характеристики
ОбозначениеLMCG 1/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825GOG1G-0
Класс консистенции NLGI1
ЗагустительПолиэтилен
ЦветКоричневый
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот 0 до 120 °C
(от 32 до 248 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176210 °C (410 °F)
Вязкость базового масла
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с

670
34
Пенетрация по DIN ISO 2137
60 погружений, 10–1 мм

310–340
Защита от коррозии
по методу SKF Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
2–2
Коррозия меди по ASTM D4048
24 ч при 100 °C

1b
Антизадирные свойства
Испытания на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н

макс. 0,5
3200*
Метод Koppers ASTM D4425
K36, 24 ч

<24 %
Приблизительная плотность
при 20 °C, IPPM-CS/03

0,94
* Типовое значение
SKF logo