Антизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок

Антизадирная пластичная смазка SKF LGEP 2 для высоких нагрузок
SKF LGEP 2 — это пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла с антизадирными присадками. Эта смазка хорошо подходит для механизмов общего назначения, работающих в тяжёлых условиях и в условиях вибрации.
  • Отличная механическая стабильность
  • Хорошие антикоррозийные свойства
  • Отличные антизадирные свойства

Области применения:

  • Машины на целлюлозно-бумажных производствах
  • Щековые дробилки
  • Тяговые двигатели железнодорожного транспорта
  • Шлюзовые ворота
  • Подшипники рабочих валков сталелитейного производства
  • Тяжёлые механизмы, вибрационные сита
  • Колёса кранов, шкивы
  • Опорно-поворотные устройства
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGEP 2/0,4
Канистра 1 кгLGEP 2/1
Канистра 5 кгLGEP 2/5
Канистра 18 кгLGEP 2/18
Бочка 50 кгLGEP 2/50
Бочка 180 кгLGEP 2/180
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGEP 2/MR 380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGEP 2/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGEP 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KP2G-20
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительЛитиевое
ЦветСветло-коричневый
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –20 до +110 °C
(от –5 до +230 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла: 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
200
16
Пенетрация по DIN ISO 2137: 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
макс. +50 (макс. 325)
Механическая стабильность: 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мм
Испытания на машине V2F
макс. +50
'M'
Защита от коррозии: 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
0–0
1–1*
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %2–5
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 2 при 110 °C (230 °F)
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
макс. 1,4
мин. 2800
Фреттинг-коррозия 
ASTM D4170 (мг)5,7*
* Типовое значение
SKF logo