Антизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого диапазона температур

Антизадирная пластичная смазка SKF LGWA 2 для высоких нагрузок и широкого диапазона температур
SKF LGWA 2 — это высококачественная пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого комплексного мыла с антизадирными присадками. LGWA 2 рекомендуется для общего применения в промышленности и автомобильной технике, когда нагрузки и температуры превышают температурный диапазон многоцелевых смазок.
  • Эффективное смазывание при пиковой температуре до 220 °C (430 °F) в течение коротких промежутков времени
  • Защита ступичных подшипников в тяжёлых условиях эксплуатации
  • Эффективное смазывание во влажных условиях
  • Отличные антикоррозионные свойства и водостойкость
  • Отличное смазывание при высоких нагрузках и низких частотах вращения

Области применения:

  • Ступичные подшипники в автомобилях, трейлерах и грузовых автомобилях
  • Стиральные машины
  • Вентиляторы и электродвигатели
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Тюбик 200 гLGWA 2/0,2
Картридж 420 млLGWA 2/0,4
Канистра 1 кгLGWA 2/1
Канистра 5 кгLGWA 2/5
Канистра 18 кгLGWA 2/18
Бочка 50 кгLGWA 2/50
Бочка 180 кгLGWA 2/180
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 60 млLAGD 60/WA2
Серия LAGD 125 млLAGD 125/WA2
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLSD 125 млTLSD 125/WA2
Серия TLSD — сменный набор 125 млLGWA 2/SD125
Серия TLSD 250 млTLSD 250/WA2
Серия TLSD — сменный набор 250 млLGWA 2/SD250
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 120 мл (с аккумуляторной батареей)LGWA 2/MR120B
Серия TLMR 201 — сменный набор 120 млLGWA 2/MR120
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGWA 2/MR380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGWA 2/MR380

Технические характеристики
ОбозначениеLGWA 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KP2N-30
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительЛитиевый комплекс
ЦветЯнтарный
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –30 до +140 °C
(от –20 до +285 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
185
15
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10–¹ мм
100 000 погружений, 10–¹ мм
265–295
макс. +50 (макс. 325)
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10–¹ мм
Испытания на машине V2F
макс. +50 изм.
'M'
Защита от коррозии 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
0–0
0–0*
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–5
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат при 100 °C (210 °F)
Коррозия меди 
DIN 51 811макс. 2 при 100 °C (210 °F)
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
макс. 1,6
мин. 2600
* Типовое значение
SKF logo