Высоковязкая пластичная смазка для высоких нагрузок и температур

Высоковязкая пластичная смазка SKF LGHB 2 для высоких нагрузок и температур
SKF LGHB 2 — это высоковязкая пластичная смазка на основе минерального масла и комплекса сульфоната кальция. Выдерживает высокие температуры и экстремальные нагрузки, подходит для широкого диапазона областей применений, особенно для цементной, горнодобывающей и металлургической отраслей. Эта смазка не содержит присадок. Её антизадирные свойства обусловлены структурой мыла.
  • Превосходная нагрузочная способность, защита от окисления и коррозии даже при попадании большого количества воды
  • Выдерживает пиковую температуру 200 °C (390 °F)

Области применения:

  • Подшипники скольжения с контактными поверхностями сталь/сталь
  • Машины на целлюлозно-бумажных производствах
  • Вибрационные грохота
  • Машины непрерывного литья заготовок
  • Уплотнённые сферические роликоподшипники, работающие при температуре до 150 °C (300 °F)
  • Подшипники рабочих валков сталелитейного производства
  • Ролики стрел автопогрузчиков
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGHB 2/0,4
Канистра 5 кгLGHB 2/5
Канистра 18 кгLGHB 2/18
Бочка 50 кгLGHB 2/50
Бочка 180 кгLGHB 2/180
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 60 млLAGD 60/HB2
Серия LAGD 125 млLAGD 125/HB2
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLSD 125 млTLSD 125/HB2
Серия TLSD — сменный набор 125 млLGHB 2/SD125
Серия TLSD 250 млTLSD 250/HB2
Серия TLSD — сменный набор 250 млLGHB 2/SD250
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGHB 2/MR 380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGHB 2/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGHB 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KP2N-20
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительКомплекс сульфоната
кальция
ЦветКоричневый
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –20 до +150 °C
(от –5 до +300 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>220 °C (>430 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
400–450
26,5
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
от –20 до +50 (макс. 325)
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 72 ч при 100 °C, 10-1 мм
Испытания на машине V2F
от –20 до +50 изм.
‘M’
Защита от коррозии 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
0–0
0–0*
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–3 при 60 °C (140 °F)
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат при 140 °C (285 °F)
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 2 150 °C (300 °F)
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч>1000 при 130 °C (265 °F)
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
0,86*
мин. 4000
Фреттинг-коррозия 
ASTM D4170 (мг)0*
* Типовое значение
SKF logo