Пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого диапазона температур

Пластичная смазка SKF LGWM 2 для высоких нагрузок и широкого диапазона температур
SKF LGWM 2 — это пластичная смазка на основе синтетического/минерального масла, при производстве которой используется новейшая технология загустителя — комплекс сульфоната кальция. Подходит для работы с высокой нагрузкой, во влажных средах и в условиях температурных колебаний.
  • Отличная защита от коррозии
  • Отличная механическая стабильность
  • Отличные смазывающие свойства при высоких нагрузках
  • Хорошая защита от ложного бринеллирования
  • Хорошая прокачиваемость при низких температурах

Области применения:

  • Главные валы ветряных турбин
  • Тяжёлая внедорожная техника
  • Оборудование, работающее на открытом воздухе
  • Морское и прибрежное оборудование
  • Упорные сферические роликоподшипники
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGWM 2/0,4
Канистра 5 кгLGWM 2/5
Канистра 18 кгLGWM 2/18
Бочка 50 кгLGWM 2/50
Бочка 180 кгLGWM 2/180
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 125 млLAGD 125/WM2
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLSD — сменный набор 125 млLGWM 2/SD125
Серия TLSD — сменный набор 250 млLGWM 2/SD250
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGWM 2/MR380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGWM 2/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGWM 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KP2G-40
Класс консистенции NLGI1–2
ЗагустительКомплекс сульфоната кальция
ЦветЖёлтый
Тип базового маслаСинтетическое (PAO)/ минеральное
Диапазон рабочих температурот –40 до +110 °C
(от –40 до +230 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
80
8,6
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10–1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
280–310
+30 макс.
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мммакс. +50
Защита от коррозии 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
0–0
0–0 *
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %макс. 3
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °C
R2F, испытание в холодильной камере (от +20 до –30 °C)
Положительный результат при 140 °C (285 °F)
Положительный результат
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 2 при 100 °C (210 °F)
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч1824* при 110 °C
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
макс. 1,5 *
мин. 4000 *
Фреттинг-коррозия 
Испытание по ASTM D4170 FAFNIR при +25 °C, мг
Испытание по ASTM D4170 FAFNIR при –20 °C, мг
5,2*
1,1*
* Типовое значение
SKF logo