Высокотемпературная пластичная смазка SKF с улучшенными характеристиками

Высокотемпературная пластичная смазка SKF LGHP 2 с улучшенными характеристиками
SKF LGHP 2 — это высококачественная пластичная смазка на основе минерального масла с димочевинным загустителем. Подходит для электродвигателей и аналогичного оборудования.
  • Длительный срок службы при высоких температурах
  • Широкий диапазон температур
  • Отличная защита от коррозии
  • Высокая термическая и механическая стабильность
  • Хорошие смазочные свойства для запуска при низких температурах
  • Совместимость со стандартными смазками, содержащими литиевый или полимочевинный загуститель
  • Низкий уровень шума

Области применения:

  • Электродвигатели: мало-, средне- и крупногабаритные
  • Промышленные вентиляторы, включая высокоскоростные
  • Водяные насосы
  • Подшипники качения в текстильных, бумагоделательных и сушильных машинах
  • Шарико- и роликоподшипники, работающие со средней и высокой частотой вращения при средних и высоких температурах
  • Выжимные подшипники сцепления
  • Подшипники вертикальных валов
  • Печные вагонетки и ролики
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGHP 2/0,4
Канистра 1 кгLGHP 2/1
Канистра 5 кгLGHP 2/5
Канистра 18 кгLGHP 2/18
Бочка 50 кгLGHP 2/50
Бочка 180 кгLGHP 2/180
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 60 млLAGD 60/HP2
Серия LAGD 125 млLAGD 125/HP2
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLSD 125 млTLSD 125/HP2
Серия TLSD — сменный набор 125 млLGHP 2/SD125
Серия TLSD 250 млTLSD 250/HP2
Серия TLSD — сменный набор 250 млLGHP 2/SD250
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей)LGHP 2/MR 380B
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 млLGHP 2/MR380
Технические характеристики
ОбозначениеLGHP 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825K2N-40
Класс консистенции NLGI2–3
ЗагустительДимочевина
ЦветСиний
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –40 до +150 °C
(от –40 до +300 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>240 °C (>465 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
96
10,5
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10–1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
245–275
макс. 365
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мммакс. 365
Защита от коррозии 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
0–0
0–0
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–5
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 1 при 150 °C (300 °F)
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, чмин. 1000 при 150 °C (300 °F)
Фреттинг-коррозия 
ASTM D4170 (мг)7*
* Типовое значение
SKF logo