Высокоэффективная пластичная смазка с низким коэффициентом трения

Пластичная смазка SKF LEGE 2 содержит полностью синтетическое эфирное масло с уникальным загустителем из литиевого мыла. Эта высококачественная пластичная смазка с низким коэффициентом трения специально разработана для применения в шарикоподшипниках SKF с низким коэффициентом трения.
  • Низкий момент трения.
  • Малые потери мощности.
  • Малошумная работа.
  • Очень хорошая устойчивость к окислению.
  • Широкий диапазон температур.
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLEGE 2/0,4
Канистра 1 кгLEGE 2/1
Технические характеристики
Обозначение LEGE 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825 KE2N-50
Класс консистенции NLGI 2–3
Загуститель Литиевое
Цвет Светло-коричневый
Тип базового масла Эфирное
Диапазон рабочих температур от -50 до +150 °C
(от -58 до +302 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176 >185 °C (365 °F)
Вязкость базового масла40 °C, мм2
100 °C, мм2
  25
4,9
Пенетрация по DIN ISO 2137
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
240–270
макс. 330
Защита от коррозии
Стандарт SKF Emcor ISO 11007
SKF Emcor для солёной воды 0,5 %
0–0
0–0 *
Водостойкость
DIN 51 807/1, 3 часа при 90 °C0
Маслоотделение
JIS K2220 11, 24 ч при 100 °Cмакс. 1
Коррозия меди
ISO 2160 при 140 °C1b *
Механическая стабильность
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C,310 *
Работа в условиях низких температур
Крутящий момент ASTM D1478-63, мН•м
Пусковой крутящий момент при –40 °C
Крутящий момент во время работы при –40 °C
макс. 300
макс. 100
Испытание BeQuiet + мин. GN3, GN4 1
Срок службы пластичных смазок подшипников качения
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч>1000 при 150°C (302 °F)
Доступные объёмы ёмкостей Картридж 420 мл
Канистра 1 кг
* = Типовое значение
SKF logo