Высоковязкая пластичная смазка с твёрдыми смазочными добавками

Высоковязкая пластичная смазка SKF LGEM 2 с твёрдыми смазочными добавками
SKF LGEM 2 — это высоковязкая пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла. Дисульфид молибдена и графит дополнительно защищают оборудование в условиях высокого нагружения, сильных вибраций и медленного вращения.
  • Высокая устойчивость к окислению
  • Дисульфид молибдена и графит обеспечивают смазывание даже в случае нарушения целостности слоя масляной плёнки

Области применения:

  • Медленно вращающиеся тяжелонагруженные подшипники качения
  • Щековые дробилки
  • Путеукладчики
  • Шкивы грузоподъёмников
  • Строительное оборудование, например, механические домкраты, стрелы и крюки кранов
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLGEM 2/0,4
Канистра 5 кгLGEM 2/5
Канистра 18 кгLGEM 2/18
Бочка 180 кгLGEM 2/180
Лубрикаторы с газовым приводом 
Серия LAGD 60 млLAGD 60/EM2
Серия LAGD 125 млLAGD 125/EM2
Лубрикаторы с электромеханическим приводом 
Серия TLSD 125 млTLSD 125/EM2
Серия TLSD — сменный набор 125 млLGEM 2/SD125
Серия TLSD 250 млTLSD 250/EM2
Серия TLSD — сменный набор 250 млLGEM 2/SD250
Технические характеристики
ОбозначениеLGEM 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KPF2K-20
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительЛитиевое
ЦветЧёрный
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –20 до +120 °C
(от –5 до +250 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
500
32
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
макс. 325
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мм
Испытания на машине V2F
макс. 345
‘M’
Защита от коррозии 
Emcor:
– стандарт ISO 11007
– испытание на вымывание водой
0–0
0–0
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %1–5
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат при 100 °C (210 °F)
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 2 при 100 °C (210 °F)
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
макс. 1,4
мин. 3000
SKF logo