Пластичная смазка с низким коэффициентом трения

SKF LESA 2 содержит полностью синтетическое полиальфаолефиновое (PAO) базовое масло с уникальным загустителем из литиевого мыла. Эта высококачественная пластичная смазка специально разработана для подшипников с низким коэффициентом трения.
  • Низкий момент трения
  • Снижение потерь энергии, вызванных трением
  • Малошумная работа
  • Отличная устойчивость к окислению и хорошая водостойкость
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Картридж 420 млLESA 2/0,4
Канистра 1 кгLESA 2/1
Канистра 5 кгLESA 2/5
Технические характеристики
Обозначение LESA 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825 KP2G-50
Класс консистенции NLGI 2
Загуститель Литиевое
Цвет Бежевый
Тип базового масла PAO
Диапазон температур от -50 до +110 °C
(от -60 до +230 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176 >180 °C (355 °F)
Вязкость базового масла40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
 18
4,5
Пенетрация по DIN ISO 213760 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
 265–295
макс. +50 (макс. 325)
Механическая стабильностьСтабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мм макс. 380
Защита от коррозииEmcor: стандарт ISO 11007 0–1
Водостойкостьпо DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C макс. 1
Маслоотделениепо DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % <4
Коррозия медипо DIN 51 811, 110 °C макс. 1 100 °C (210 °F)
Срок службы пластичных смазок подшипников каченияИспытание срока службы L50 на машине R0F при 20 000 об/мин, ч >1000 при 110 °C (230 °F) 
Антизадирные свойстваИспытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4 мин. 2000
SKF logo